arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
SGA-3 180-62-22

SGA-3 180-62-22

Placa adaptadora

ID 432471

Sistema de castanhas, padrão

Características do produto:
  • Placa adaptadora, fixa
  • Interface 1: W-38
  • Adequado para: KSC3 125
Dados técnicos:
  • Dimensões: 180 x 62 x 22 mm
  • Peso: 1.7 kg
Largeur [mm] 180.0
Profondeur [mm] 62.0
Hauteur [mm] 22.0
Offre groupée Pièce
Poids [kg] 1.7

Etendue de la livraison
Mors du système, vis de fixation ; sans mors réversibles sextuples