SGA-4 125-48-19
Placa adaptadora
ID 432735
Sistema de castanhas, padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Placa adaptadora, fixa
- Interface 1: W-38
- Adequado para: KSC-F 80-214
- Dimensões: 125 x 48 x 19 mm
- Peso: 0.8 kg
Technical details
| Larghezza [mm] | 125.0 |
|---|---|
| Profondità [mm] | 48.0 |
| Altezza [mm] | 19.0 |
| Fascio | Pezzo |
| Peso [kg] | 0.8 |
La fornitura comprende
Griffa di sistema, viti di montaggio; senza griffe reversibili a 6 vie