arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
SGWB-G3-B 40-57-27

SGWB-G3-B 40-57-27

Reversal jaws grip

ID 1494296

System jaws, standard

Product features:
  • Reversal jaw grip, movable
  • Quick-change jaw
  • Suitable for: KSX-C2 125
Technical data:
  • Dimensions: 40 x 57 x 27 mm
  • grip step: 3 mm
  • Weight: 0.8 kg
Largeur [mm] 40.0
Profondeur [mm] 57.0
Hauteur [mm] 27.0
Offre groupée Pièce
Poids [kg] 0.8

Etendue de la livraison
Système de mors