PVB 50-54
Accesorios para la tecnología de sujeción magnética estándar
ID 420092
Accesorios para la tecnología de sujeción magnética estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Extensión de polo flexible EASYTURN PVB 50
- Con taladro pasante y tornillo M8.
- Técnica: Polo cuadrado
- Para uso vertical u horizontal.
- Dimensiones: 47 x 45 x 54 mm
- Carrera de compensación: 7 mm
- Para el tamaño del polo: 50 x 50 mm
Información técnica
| Longitud [mm] | 47.0 |
|---|---|
| Ancho [mm] | 45.0 |
| Altura [mm] | 54.0 |
| Altura mín. [mm] | 50.0 |
| Altura máx. [mm] | 57.0 |
| Carrera de compensación [mm] | 7.0 |
| Ø D1 [mm] | 15.0 |
| Ø D2 [mm] | 9.0 |
Scope of delivery
Pole extension, fastening screw