arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
HM 6 Abbildung ähnlich

HM 6

Spanneinsätze

ID 184106

HM 6, Spanneinsätze
  • Höhe H: 10 mm
  • Durchmesser D: 6 mm
  • Gewinde G: M3
  • Material: Hartmetall mit Stahlkörper
  • Liefereinheit: 1 Satz = 10 Stück
高さ H [mm] 10.0
D 径 [mm] 6.0
直径 D1 [mm] 5.0
ねじ G M3
最大負荷力 [kN] 4.5
材質 スチールボディ付きカーバイドインサート
デリバリーユニット 1 セット = 10 点
最大負荷力の値は、全てのチップが把握されている場合に有効な値です。