arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
GBG 65-35-10

GBG 65-35-10

Castanha de aperto

IDnr. 490564

Mors rapportés, standard

Caractéristiques des produits :
  • Mors, grip
  • Interface 1: W-65-2
Caractéristiques techniques :
  • Dimensions: 64 x 35 x 10 mm
  • Poids: 0.14 kg
Largeur [mm] 64.0
Profondeur [mm] 10.0
Hauteur [mm] 35.0
Offre groupée Pièce
Poids [kg] 0.14

Etendue de la livraison
Mors rapporté, vis de fixation