arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
KTA 160

KTA 160

Placa adaptadora

ID 1580335

garras de sujeción estándar

Propiedades del producto:
  • Placa adaptadora
  • Interfaz de garras: Ranura y legüeta
  • Indicado para: KSP3/KSH3/KSF3 160
Datos técnicos:
  • Dimensiones: 107 x 156 x 29 mm
  • Peso: 2.1 kg
Ancho [mm] 156.0
Altura [mm] 29.0
Indicado para 160
Peso [kg] 2.1

Material suministrado
Placa adaptadora, tornillos de fijación, tuerca para ranuras en T, placa dentada, manual de instrucciones; sin mordazas reversibles de 6 vías