arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
GBVS-P-E 90-41-22

GBVS-P-E 90-41-22

Paralelní čelist

ID 490780

Upínací vložky, standardní

Vlastnosti produktu:
  • Paralelní čelist hladká
  • Rozhraní 1: W-SEI
  • Vhodné pro: Nastavitelná čelist KSM2
Technické údaje:
  • Rozměry: 90 x 41 x 22 mm
  • Vlastní hmotnost: 0.35 kg
Šířka [mm] 90.0
Hloubka [mm] 41.0
Výška [mm] 22.0
Svazek kus
Vlastní hmotnost [kg] 0.35