STK 100/3
鬼爪
ID 1516562
システムジョー、標準
特長:
特長:
- クロージョー
- ジョーインターフェース: 1.5 mm x 60°
- 適合タイプ: TANDEM 3 ジョークランプ (サイズ:100)
- 寸法: 41.5 x 37 x 20 mm
- Spannbereich ØSD1: 15 - 42.5 mm
- Spannbereich ØSD2: 42.5 - 71 mm
- グリップステップ: 5 mm
Información técnica
| 幅 [mm] | 37.0 |
|---|---|
| 高さ [mm] | 20.0 |
| 適合タイプ | 100 |
Scope of delivery
Claw jaws