STK-V 250/3
Claw jaws
ID 1516575
Mordazas de sistema, estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Mordaza de garra con rango de sujeción ampliado.
- Interfaz de garras: 1.5 mm x 60°
- Indicado para: Gripper de 3 mordazas TANDEM tamaño 250
- Dimensiones: 88 x 85 x 34 mm
- paso de agarre: 6 mm
Technical details
| Ancho [mm] | 85.0 |
|---|---|
| Altura [mm] | 34.0 |
| Indicado para | 250 |
Material suministrado
Mordazas de garra