arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
SP 250-3 图片仅供参考

SP 250-3

夹持嵌块

ID 194102

SP 250-3, 夹持嵌块
  • 高度 H: 15 mm
  • 长度 L: 29.5 mm
  • 宽度 B: 30 mm
  • 螺纹 G: M6
Height H [mm] 15.0
Length L [mm] 29.5
Width B [mm] 30.0
Thread G M6