arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
UGE 20 F Illustration similaire

UGE 20 F

Inserts de serrage

ID 1439026

UGE 20 F, Inserts de serrage
  • Hauteur H: 10 mm
  • Longueur L: 16 mm
  • Matière: Ebauche en fonte de précision
  • Unité de livraison: 1 jeu = 6 pièces
Étendue de la livraison : insert de serrage avec vis cylindrique M4 x 12, DIN 912, instructions d'installation
Hauteur H [mm] 10.0
Longueur L [mm] 16.0
Angle W [°] 10.0
Matière Ebauche en fonte de précision
Unité de livraison 1 jeu = 6 pièces
Etendue de la livraison Étendue de la livraison : insert de serrage avec vis cylindrique M4 x 12, DIN 912, instructions d'installation