SGBB-F 125-88-39
Blockbacken
Ident.-Nr. 430085
Systembacken Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Blockbacke fest
- Schnittstelle 1: W-125-1
- Passend zu: KSG 125
- Abmessungen: 125 x 88 x 39 mm
- Gewicht: 3.1 kg
Technische Details
| Largeur [mm] | 125.0 |
|---|---|
| Profondeur [mm] | 88.0 |
| Hauteur [mm] | 39.0 |
| Poids [kg] | 3.1 |
Material suministrado
Sistema de mordazas, tornillos de fijación; sin mordazas superiores