ISST-SMPL 400x300x3 SFM
Accesorios para la tecnología de sujeción por vacío estándar
ID 1487786
Accesorios para la tecnología de sujeción por vacío estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Placa de soporte
- Para el maquinado de piezas con el FlexMat.
- Sin imanes de cierre
- Adecuado para SMPL 400 x 300 x 28
- Dimensiones: 400 x 300 x 3 mm
- Peso: 1.4 kg
Información técnica
| Longitud [mm] | 400.0 |
|---|---|
| Ancho [mm] | 300.0 |
| Altura [mm] | 3.0 |
| Peso [kg] | 1.4 |
Material suministrado
Placa de soporte, cinta de calafateo (pegada), tornillos avellanados