KSX-E IOL
Prensa de sujeción de 5 ejes
Prensa de 5 ejes con accionamiento eléctrico y carrera de sujeción programable de forma continua para la supervisión digitalizada del proceso.
Denominación
Vorteile – Ihr Nutzen
- 5-Achs-Zugänglichkeit durch hohe Backen
Ermöglicht die Bearbeitung des Werkstücks von fünf Seiten - Kraftpaket mit 40 kN Spannkraft pro Backe
Für eine prozess- und vibrationssicher Spannung auch bei minimalen Spannflächen - Perfekt geeignet für die Automation
Dank elektromechanischem Antrieb und komplett integrierter Sensorik und Aktorik - Integrierte Sensorik und Aktorik
Ohne zusätzliche Störkontur - Ansteuerung über IO-Link
Zum einfachen Einbinden in gängige Feldbussysteme - Höchste Prozesszuverlässigkeit
Dank verschiedener Abfragemöglichkeiten und Übertragung von Fehlermeldungen - Stufenlos programmierbare Spannkraft
Höchste Flexibilität im Bereich Werkstückgröße und Werkstückmaterial - Stufenlos programmierbarer Spannhub und Backenvorpositionierung
Individuell auf das Werkstück anpassbare Spannbereiche - Verlängerbarer Spannbereich
Ermöglicht das Spannen von unterschiedlich langen Werkstücken - Oben liegende Spindel
Verhindert ein Aufbäumen der Backen - Breites Einsatzspektrum
Für Roh- als auch Fertigteilbearbeitung geeignet - Umfangreiches Backenprogramm
Optimale Anpassung an neue Spannaufgaben
Optionen und spezielle Informationen
- Digitale Prozessüberwachung
Die Digitalisierung der Spannmittel wird sich in den kommenden Jahren zunehmend auch auf die Spannmittel auswirken, da diese vor allem bei der Bearbeitung von mittleren und kleineren Losgrößen mit automatisiertem Teilehandling und umfassender Prozessüberwachung klare Vorteile bieten. Genau dafür wurde nun der neue elektromechanisch angetriebene 5-Achs-Spanner KONTEC KSX-E IOL entwickelt. Angesteuert mit 24 V DC kann mit dem neuen Spanner die Spannkraft stufenlos bis 40 kN pro Backe programmiert und eingestellt werden. Der große Spannbereich bis 420 mm mit Backenvorpositionierung macht den KONTEC KSX-E IOL zu einem sehr flexiblen Spannmittel, gerade in diesem Bereich. Alle programmierbaren Parameter können zudem über die integrierte IO-Link Schnittstelle an die Maschinensteuerung übertragen und ausgewertet werden. - Optimale 5-Seiten-Zugänglichkeit
Dank seiner Geometrie mit sehr hohen Backen garantiert der Spanner eine optimale Zugänglichkeit für die 5-Seiten-Komplettbearbeitung auf 5-Achs-Maschinen. Die oben liegende Spindel sorgt für ein Einleiten der Spannkraft direkt unterhalb des Werkstücks und verhindert so ein Aufbäumen der Backen. Auch unter Einfluss von Spänen, Schmutz oder Kühlschmierstoff arbeitet der Spanner zuverlässig. Dank seiner Komplettabdichtung und -kapselung sind auch Elektronik und Aktorik bestens geschützt. Das umfangreiche Backenportfolio an System- und Aufsatzbacken von SCHUNK rundet das Gesamtpaket des KONTEC KSX-E IOL ab