KSP3-S
Morsas com acionamento pneumático de 2 mordentes
Unidades de potência compactas e acionadas pneumaticamente com função de compensação para reduzir vibrações e deformações em peças longas.
Descrição do Produto
优势 - 您将获益
- 补偿功能
支持轴向卡爪补偿,从而补偿长工件的夹持 - 满足高质量要求的楔式虎钳
可获得理想的加工效果 - 外部轮廓为理想的方形设计
可以在两次装夹中完成 6 面加工,对于从侧面加工而言非常理想 - 楔式系统具备高传动效率
高夹持力保证夹持过程可靠 - 带十字槽和细齿的基爪,以双接口为标准
系统卡爪具高度灵活性 - 采用非常长的基爪导轨,实现最佳卡爪支撑
在长使用寿命期间提供高夹持力 - 功能部件的所有表面均经过研磨且硬化
保证长使用寿命
选件和特殊信息
- 带补偿功能的气动夹具
SCHUNK 的 TANDEM KSP3-S 是性能出众的气动虎钳,具备补偿功能。虎钳具有“浮动”活塞,可实现±0.5 mm 的卡爪补偿。因此,特别适合夹持长工件,并最大限度地减少振动和变形。所有 KSP3-S 虎钳都与 KSP3 虎钳 100% 兼容,可以完全互换。