SCMB-HD
Bloques de vacío
Bloque de vacío con muy buena accesibilidad para la sujeción de piezas planas por la parte inferior.
Denominación
优势 - 您将获益
- VERO-S 接口
VERO-S 模块化系统的多种组合选项能够有效缩短装调时间。 - 用于金属加工的特殊摩擦衬垫
实现最高的夹持力和更高的剪切力吸收能力 - 易于搬运
设置时间短 - 干扰轮廓少
特别适合于 5 面机加工 - 工件止挡安装可能性
für höchste Präzision und Wiederholgenauigkeit - 综合附件
是满足你应用需求的最佳适配 - 配备手动滑阀的连接组件
以实现理想的真空供应和工作过程
选件和特殊信息
- 高夹持力和最佳可接近性
SCHUNK SCMB-HD 真空模块在夹持表面上配有一块特制摩擦垫,可提供较高的夹持力。此外,真空模块的干扰轮廓较小,实现最佳的可及性,用于五面加工。VERO-S 快换托盘系统的设计和安装均十分简单,可确保缩短装调时间,实现最高效率。