arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
EGP

EGP

Gripper for small components
Electric parallel gripper with highest power density for applications with limited installation space.
Content available soon

Cuando el espacio es escaso

Diseño compacto. Ideal para espacios reducidos.​

La pinza para componentes pequeños, el modelo eléctrico EGP, combina un alto rendimiento con un diseño especialmente compacto. Por eso es la solución ideal para aplicaciones con espacio de instalación limitado y garantiza un funcionamiento seguro incluso cuando el espacio de instalación es muy reducido.​

La EGP en acción​

Fabricación de productos electrónicos

Manipulación precisa de componentes pequeños en espacios reducidos.​

Life Science

Automatización segura de procesos delicados en entornos regulados.​

Automatización del montaje

Tiempos de ciclo cortos y alta precisión de repetición para conseguir unos procesos de producción eficientes.​

Por qué la EGP es tan especial​

Diseñada para un montaje de alto rendimiento

Los ciclos de agarre rápidos permiten tiempos de ciclo cortos y garantizan un rendimiento constante en procesos de producción estrechamente interrelacionados. La EGP se ha desarrollado específicamente para aplicaciones en las que la velocidad y la productividad son factores decisivos.​

Content available soon
Content available soon

Apta para su uso en entornos muy regulados

Su compatibilidad con salas blancas y su lubricación apta para alimentos permiten su uso en sectores sensibles, como la electrónica y las ciencias de la vida. Por ello, la EGP resulta adecuada para aplicaciones con requisitos exigentes en materia de limpieza, estabilidad del proceso y calidad del producto.​

Control flexible: desde una integración rápida hasta soluciones orientadas a los procesos

Ya sea para una integración rápida mediante E/S digitales o para un control avanzado de procesos con IO-Link, la EGP se adapta a una variedad de requisitos de automatización. Funciones adicionales como el posicionamiento previo, la evaluación del estado y los modos especiales de agarre facilitan el diseño eficiente de los procesos.

Principales ventajas​

  • Aproveche al máximo los espacios reducidos gracias a su diseño compacto y a sus contornos perturbantes reducidos.​
  • Consiga tiempos de ciclo cortos en procesos de montaje de alta productividad gracias a ciclos de agarre rápidos que garantizan un flujo continuo de material en líneas de producción estrechamente interconectadas.​
  • Utilícela en entornos de producción altamente regulados gracias a su compatibilidad con salas blancas, su lubricación apta para alimentos y su diseño de baja contaminación.​
  • Agarre piezas con seguridad por toda la longitud de los dedos gracias a la guía de rodillos transversales cargada previamente y sin holgura, que garantiza unas pérdidas de fuerza de sujeción mínimas y una alta precisión de repetición.​
  • Las piezas se agarran de forma segura incluso cuando hay desviaciones posicionales y tolerancias. La pinza centra la pieza al cerrarse e incluso mantiene piezas flexibles en su posición de forma segura volviendo a agarrarlas continuamente.
  • Basta con integrarla y controlarla con precisión para adaptarla a la aplicación a través de E/S digitales para una integración rápida, o mediante IO-Link para el posicionamiento previo, la supervisión del estado y los modos especiales de agarre.​
  • Con la variante de E/S digital, la fuerza de agarre se puede ajustar rápidamente a la pieza seleccionando niveles de fuerza de agarre predefinidos mediante el sensor de codificación rotatorio integrado.​
  • Prácticamente libre de mantenimiento gracias al uso de motores planos sin escobillas.​