arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
JGP-P

JGP-P

Universal gripper
Universal 2-finger parallel gripper with T-slot guidance and the optimum price-performance ratio
Imagen de aplicación - JGP-P

Seguro. Capacidad de carga alternativa.

Pinza universal JGP-P
El gripper de alto rendimiento con diferentes opciones de detección, incluida la inductiva.

JGP-P

El gripper de alto rendimiento con diferentes opciones de consulta, incluida la inductiva

Para todos los usuarios que optan por la flexibilidad, la fuerza y la rentabilidad como criterios deseados, el nuevo gripper paralelo de 2 dedos JGP-P es un deseo hecho realidad. No menos de diez sistemas de sensores coincidentes permiten una amplia gama de posibilidades de consulta, como la detección de la posición de la carrera o la diferenciación de las piezas. Las piezas buenas o malas se pueden clasificar de forma rápida y fiable en función de las desviaciones dimensionales.

JGP-P

Aproveche sus ventajas:

  • Centrados en los aspectos esenciales para lograr una máxima eficiencia
  • Guía de ranura en T resistente para una manipulación precisa de diferentes piezas
  • Amplia gama de accesorios de sensores para diversas opciones de monitorización, como la posición de la carrera
  • Fijación por ambos lados de la pinza en tres direcciones de atornillado para ofrecer un montaje de las pinzas universal y flexible
  • Suministro de energía mediante conexiones directas sin mangueras o accesorios para un montaje del gripper universal y flexible
  • Lubricación apta para alimentos
    El producto contiene de serie lubricantes aptos para uso alimentario. Los requisitos de la norma EN 1672-2:2020 no se cumplen en su totalidad. Los certificados NSF correspondientes pueden consultarse en https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp puede consultarse con la ayuda de la información sobre lubricantes del manual de instrucciones.