arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
PGL-plus-P

PGL-plus-P

Univerzální chapadlo
Univerzální dvouprsté paralelní chapadlo s velkým zdvihem čelistí, integrovaným senzorovým systémem a vysokým užitečným zatížením díky použití vícezubého vedení
SCHUNK PGL-plus-P – Imagen de aplicación

Flexible. Robusto. Seguro.

Gripper universal PGL-plus-P
Gripper neumático con posición fuerza de agarre segura y certificada y sistema de sensores integrado.

Para aquellos que buscan una pinza potente a la par que versátil, la nueva PGL-plus-P constituye la elección perfecta. El gripper universal neumático ofrece un paquete de prestaciones único de carrera, fuerza y conectividad, lo que sea perfectamente adecuada para tareas de manipulación en las que se requiere flexibilidad...

¡Contáctenos ahora!

El gripper neumático universal PGL-plus-P ofrece una gama de prestaciones excepcionales, en cinco tamaños. Gracias a la larga carrera de las mordazas, de 10 a 25 mm por dedo, los usuarios pueden manipular una amplia gama de piezas con tan solo una pinza.

Características destacadas:

  • Posición de fuerza de agarre segura y certificada, GripGuard
  • Sistema de sensores integrado
  • Carrera de mordaza larga para un manejo flexible de la pieza de trabajo
  • Sellado según IP 64 para el uso en entornos sucios

Seguridad en el diseño de sistemas

Con el PGL-plus-P, puede aumentar la seguridad de su aplicación y, al mismo tiempo, ampliar la variedad de usos. Es el primer gripper neumático en ofrecer una posición fuerza de agarre segura y certificada con GripGuard. En caso de pérdida de presión, se mantiene al menos el 80 % de la fuerza de agarre nominal, al tiempo que se excluyen los movimientos incontrolados de la mordaza. Esto protege a los operarios, evita pérdidas de piezas en caso de emergencia o avería y aumenta la seguridad del proceso. Esto reduce el esfuerzo y el gasto necesarios para garantizar la conformidad CE y acorta el análisis de riesgos de todo su sistema.

PGL-plus-P FGR Imagen de aplicación SCHUNK

Sistemas de sensores con la máxima precisión​

La tecnología de sensores IO-Link integrada aumenta el rendimiento del gripper neumático y elimina la necesidad de sensores externos, lo que a su vez reduce los costes de adquisición, puesta en marcha y mantenimiento. Detecta la posición del dedo a lo largo de toda la carrera y distingue las piezas con gran precisión, lo que resulta ideal para grandes variedades de piezas. Se puede elegir entre dos modos de funcionamiento: IO-Link o modo SIO. Con el modo de punto de agarre y el modo de rango de agarre, puede programar las zonas y
posiciones de las piezas de forma sencilla y rápida.

SCHUNK PGL-plus-P – Imagen de aplicación