MMS 22-A
Analog position sensor
The analog MMS 22-A magnetic sensor is used for monitoring the status of SCHUNK grippers. It detects the approach of a magnet without contact and returns a continuous output signal.
説明
利点と特長
- C スロットセンサー
グリッパーに挿入して使用するため、干渉範囲が存在しません。 - わずかな時間でプログラム可能
無接点の磁気式ティーチツールにより - ストローク測定範囲調節可能
アナログ式位置モニター、長いストロークに対応 - 電子機器内蔵
柔軟なケーブルアセンブリが可能、省スペース設計 - LED ディスプレイ仕様
センサーでの切り替え状況を直接チェック - 標準プラグコネクター仕様
延長ケーブルの素早く簡単な交換が可能 - PUR バージョンにおける柔軟性の高いケーブル
長寿命
オプション、その他
- 5 V または 10 V の出力電圧
MMS 22-A には、出力電圧が 5 V のタイプと 10 V のタイプが存在します。5 V センサーは、シュンク FPS システムと組み合わせて使用するように最適化されています。一方、10 V センサーは、PLC や別の入力カードなど、アナログ入力に直接接続することができます。 - 干渉の原因
センサーは近傍の磁場の影響を受けます。妨害となる磁場の発生源としては、モーター、電気溶接機、永久磁石、レンチやチップなど磁化された物質 (ソフトマグネット) などがあります。 - 高い保護等級
プラグイン時は保護等級 IP67、きれいな環境またはほこり・汚れがある環境や水との接触がある状況での使用向け。他の媒体 (クーラント、酸や塩基など) との接触がある状況での使用も可能な場合が多いですが、シュンクはいかなる保証もいたしません。 - ケーブルエクステンションのシールド
アナログ信号をケーブルエクステンションで接続する場合は、シールドケーブルの使用を推奨します。シールドケーブルは一端でシールドされている必要があります。