Y-Verteiler M12 5pol. auf 1x M12 3pol.
ID 1523560
Výkresy
ロジックと電源を分離するIO-Link用Y分配器
ロジックと電源を分離するIO-Link用Y分配器
ここに示された図面は基本製品です。個別の製品バリエーションは、次の図面で補完されます。ここでは製品のカタログデータシートにも注意してください。
Y分配器を使用することで、独立した電圧源から電源を供給することができるため、製品の消費電流が IO-Link マスターの電流出力を上回る場合に推奨されます。ロジック供給と IO-Link 通信は IO-Link マスターを経由して継続されます。IO-Link マスターは、クラス A またはクラス B のポートに使用することができます。
- 90
- グリッパー
- 91
- ロジック(IO リンクマスター)
- 92
- 電源(24 V電源)