arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
EGS

EGS

Modulo rotante di presa con pinza parallela
Modulo di rotazione e presa parallelo, elettrico, a 2 griffe con movimento scorrevole delle pinze base guidate da cuscinetti a rulli

Vantaggi – I tuoi benefici

  • Controllo mediante I/O digitali
    per una messa in funzione semplice e una rapida integrazione nei sistemi esistenti.
  • Quasi nessun componente soggetto a usura
    Per elevata disponibilità della macchina e bassi costi di esercizio
  • Ingombro ridotto
    attraverso la realizzazione compatta di un modulo unico di rotazione e presa.
  • Forza di presa regolabile su due - quattro livelli
    Per un adattamento semplice ai pezzi delicati
  • Velocità di rotazione regolabile su quattro livelli
    Per una elevata flessibilità nei cicli
  • Numero massimo di cicli al minuto molto alto
    Per la massima produttività
  • Guida a rulli incrociati precaricati senza gioco
    Per una presa precisa e con forza quasi constante sull'intera lunghezza ammissibile delle griffe
  • Fori di fissaggio standardizzati
    per numerose combinazioni con altri componenti del sistema modulare

Opzioni ed informazioni speciali

  • Forza di presa regolabile manualmente
    Mediante la manopola integrata è possibile regolare la forza di presa per l'EGS 25 su due livelli 100% e 50%, per l'EGS 40 su quattro livelli 100%, 75%, 50% e 25%.
  • Velocità di rotazione regolabile manualmente
    Mediante la manopola integrata è possibile regolare la velocità di rotazione su quattro livelli 100%, 75%, 50% e 25%.
  • Monitoraggio opzionale dello stato mediante sistema di sensori esterno
    Lo stato dei movimenti di presa e rotazione può essere verificato tramite sensori esterni.
  • Cavo di connessione KA
    I cavi di collegamento con un connettore femmina angolato o diritto possono essere ordinati in varie lunghezze per collegare il modulo all'alimentazione elettrica e a un sistema di controllo di livello più elevato.
  • Lubrificazione conforme alle norme alimentari
    Il prodotto contiene di serie lubrificanti adatti agli alimenti. I requisiti della norma EN 1672-2:2020 non sono completamente soddisfatti. I relativi certificati NSF sono disponibili su https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp utilizzando le informazioni sui lubrificanti nelle istruzioni per l'uso. Componenti come cuscinetti volventi, guide lineari o ammortizzatori non sono dotati di lubrificanti adatti agli alimenti.