NJ 213
Combi T-nut
ID 146140
NJ 213, Combi T-nut
Product features:
Product features:
- Groove width: 25 mm
- Slot width, stepped: 22 mm
- Max. tightening torque: 300 Nm
- Delivery unit: 1 piece
- Does this T-nut fit on my lathe chuck? In order to find the right T-nut for your lathe chuck, click "Tools" and use our chuck jaw quickfinder.
Technical details
| Groupe de produit | Lardon combiné |
|---|---|
| Largeur de la fente N [mm] | 25.0 |
| Largeur de la rainure étagée N1 [mm] | 22.0 |
| Largeur B [mm] | 37.5 |
| Hauteur H [mm] | 45.0 |
| Hauteur H1 [mm] | 19.0 |
| Longueur L [mm] | 87.0 |
| Entre-axe des trous b [mm] | 50.0 |
| Vis cyl. | M20 x 55 |
| Couple de serrage max. adm. [Nm] | 300.0 |
Au moment de sélectionner les écrous en T, pensez à vérifier les dimensions de raccordement du mandrin (largeur de rainure/denture).