ER 25 P HSK-A 100x100
Portapinze di precisione ER
ID 1349157
ER 25 P HSK-A 100x100, Portautensili
- Portapinze di precisione ER
- Serie: Portapinze di precisione ER
- Attacco portautensile: HSK-A 100
- Lunghezza di proiezione: 100 mm
- Concentricità: < 0,003 mm a 2,5 x DLa concentricità di ≤ 0,003 mm con 2,5 x D è garantita dai porta pinze di precisione ER e da una coppia definita
- Grado di bilanciatura: G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
Información técnica
| Tecnologia | Portapinze di precisione ER |
|---|---|
| Serie | Portapinze di precisione ER |
| Attacco portautensile | HSK-A 100 |
| Portautensile standard | DIN ISO 12164-1 |
| Dimensione di serraggio ER | ER 25 |
| Diametro di serraggio min. D1 [mm] | 1.0 |
| Diametro di serraggio max. D1 [mm] | 16.0 |
| D2 [mm] | 44.0 |
| D3 [mm] | 42.0 |
| Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] | 100 mm / 3.9" |
| Lunghezza di proiezione L1 [mm] | 100.0 |
| L4 [mm] | 24.0 |
| L5 [mm] | 71.0 |
| G | M18x1.5 |
| Peso [kg] | 2.67 |
| A tenuta stagna | Sì |
Concentricità
< 0,003 mm a 2,5 x D
La concentricità di ≤ 0,003 mm con 2,5 x D è garantita dai porta pinze di precisione ER e da una coppia definita
Grado di bilanciatura
G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
Sedi chip
Fori sede chip conformi alla norma ISO 69873
Cambio del portautensile
Per il cambio automatico del portautensile
Vite di regolazione della lunghezza
Con filettatura per regolazione assiale della lunghezza, ma senza vite di regolazione
La fornitura comprende
Include la ghiera di bloccaggio
Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta