arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
ER 16 Mini SK 40x70 Podobné zobrazení

ER 16 Mini SK 40x70

Upínací kleština ER Mini

ID 1367374

ER 16 Mini SK 40x70, Upínače nástrojů
  • Upínací kleština ER Mini
  • Řada: Upínací kleština ER Mini
  • Rozhraní upínače nástrojů: SK 40
  • Projekční délka: 70 mm
  • Obvodová házivost: ≤ 0,008 mm při 2,5 x D
  • Stupeň vyvážení: G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
Rozsah dodávky: Zahrnuje upínací matici
Technologie Upínací kleština ER Mini
Řada Upínací kleština ER Mini
Rozhraní upínače nástrojů SK 40
Norma upínače držáku DIN ISO 7388-1 AD/AF
Upínací velikost ER ER 16
Min. upínací průměr D1 [mm] 1.0
Max. upínací průměr D1 [mm] 10.0
D2 [mm] 22.0
D3 [mm] 22.0
Projekční délka L1 [mm]/[palce] 70 mm / 2.8"
Projekční délka L1 [mm] 70.0
L4 [mm] 18.0
L5 [mm] 50.9
G M11x1
Vlastní hmotnost [kg] 1.0
Odolná chladivu ano
Standardní délka ano

Obvodová házivost
≤ 0,008 mm při 2,5 x D

Stupeň vyvážení
G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm

Datové nosiče
Vyvrtané otvory pro nosiče dat podle DIN 69873

Výměny upínače nástrojů
Pro automatickou výměnu upínače nástrojů

Napájení chladivem
Dodávka chladiva podle ISO 7388 AD/AF
Vyvrtané otvory pro formu AF jsou uzavřeny pro transport

Šroub pro nastavení délky
Se závitem pro seřizovací šroub pro nastavení axiální délky, ale bez seřizovacího šroubu

Rozsah dodávky
Zahrnuje upínací matici

Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání