arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
ER 40 HSK-A 63x160 유사 그림

ER 40 HSK-A 63x160

ER 콜릿 척

N.º de identificação 263370

ER 40 HSK-A 63x160, 툴홀더
  • ER 콜릿 척
  • 시리즈: ER 콜릿 척
  • 툴홀더 인터페이스: HSK-A 63
  • 투영 길이: 160 mm
  • 흔들림 정확도: 2.5 x D에서 0.008mm 이하
  • 밸런싱 등급: G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
제공 범위: 클램핑 너트 포함
기술 ER 콜릿 척
시리즈 ER 콜릿 척
툴홀더 인터페이스 HSK-A 63
툴홀더 표준 DIN ISO 12164-1
ER 클램핑 크기 ER 40
최소 클램핑 지름 D1 [mm] 4.0
최소 클램핑 지름 D1 [mm] 26.0
D2 [mm] 63.0
D3 [mm] 63.0
투영 길이 L1 [mm]/[인치] 160 mm / 6.3"
투영 길이 L1 [mm] 160.0
L4 [mm] 26.0
L5 [mm] 134.0
G M28x1.5
중량 [kg] 2.45
냉각수 방수 예

흔들림 정확도
2.5 x D에서 0.008mm 이하

밸런싱 등급
G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm

데이터 캐리어
DIN 69873에 따른 데이터 캐리어용 보어 구멍

툴홀더 변경
자동화 툴홀더 변경을 위해

길이 조정 나사
축 길이 조정을 위한 조정 나사용 나사산이 있지만 조정 나사는 없음

제공 범위
클램핑 너트 포함

개별
요청 시 추가 크기 및 맞춤형 디자인 사용 가능