TRIBOS-M JIS-BT 30 Ø1x52
Porte-outils de serrage polygonal
ID 225665
TRIBOS-M JIS-BT 30 Ø1x52, Porte-outils
- Porte-outils de serrage polygonal
- Gammes: TRIBOS-Mini
- Interface de porte-outils: JIS-BT 30
- Diamètre de serrage: 1 mm
- Longueur de projection: 52 mm
- Concentricité: ≤ 0,003 mm à 2,5 x D
- Qualité d'équilibrage: G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
Détails techniques
| Tecnologia | Porta-ferramentas poligonais |
|---|---|
| Série | TRIBOS-Mini |
| Interface do porta-ferramentas | JIS-BT 30 |
| Padrão do porta-ferramentas | DIN ISO 7388-2 JD |
| Diâmetro de fixação D1 | 1 mm |
| D2 [mm] | 9.0 |
| D3 [mm] | 11.0 |
| D4 [mm] | 16.0 |
| Comprimento de projeção L1 [mm]/[pol.] | 52 mm / 2.0" |
| L4 [mm] | 22.5 |
| L5 [mm] | 25.2 |
| L6 [mm] | 30.0 |
| Peso [kg] | 0.25 |
| Comprimentos padrão | sim |
Versão
Ideal para operações de corte de metal leve – considere as forças radiais
Precisão de concentricidade
≤ 0,003 mm a 2,5 x D
Grau de balanceamento
G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm
Qualidade da haste da ferramenta
h6
Portadores de dados
Furo para suporte de dados como opção
Alterações do porta-ferramentas
Para trocas automáticas de porta-ferramentas
Fornecimento de lubrificante de refrigeração
Fornecimento de lubrificante de refrigeração de acordo com ISO 7388 JD
Parafuso de ajuste de comprimento
Sem parafuso de ajuste para ajuste de comprimento axial
Individual
Tamanhos adicionais e designs personalizados estão disponíveis mediante consulta