arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
TRIBOS-M SCAPTO C4 Ø3x50 類似のイラスト

TRIBOS-M SCAPTO C4 Ø3x50

多角形ツールホルダー

ID 25005567

TRIBOS-M SCAPTO C4 Ø3x50, ツールホルダー
  • 多角形ツールホルダー
  • シリーズ: TRIBOS-Mini
  • ツールバーインターフェース: SCHUNK CAPTO C4
  • クランプ径: 3 mm
  • 突出長さ: 50 mm
  • 振れ精度: ≤ 0.003 mm、2.5 x Dで
  • バランスグレード: 25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
  • 最小トルク: 1.5 Nm
Technology Polygonal toolholders
Series TRIBOS-Mini
Toolholder interface SCHUNK CAPTO C4
Toolholder standard ISO 26623-1
Clamping diameter D1 3 mm
D2 [mm] 9.0
D3 [mm] 11.0
D4 [mm] 32.0
Projecting length L1 [mm]/[inch] 50 mm / 2.0"
L4 [mm] 22.5
L5 [mm] 24.0
L6 [mm] 30.0
Min. torque [Nm] 1.5
Weight [kg] 0.23
Standard length yes
These product variants are suitable for both milling as well as turning centers

Run-out accuracy
≤ 0.003 mm at 2.5 x D

Balancing grade
G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm

Tool shank quality
h6

Data carriers
Bore holes for data carriers according to DIN 69873

Toolholder changes
For automatic toolholder changes

Individual
Additional sizes and customized designs are available upon request