TRIBOS-R SK 40 Ø8x70
ID 235242
- Polygonal toolholders
- Series: TRIBOS-R
- Toolholder interface: SK 40
- Clamping diameter: 8 mm
- Projecting length: 70 mm
- Run-out accuracy: < 0.003 mm at 2.5 x D
- Balancing grade: G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm
- Min. torque: 14 Nm
Technical details
| Technologia | Poligonalne oprawki narzędziowe |
|---|---|
| Seria | TRIBOS-R |
| Złącze uchwytu narzędziowego | SK 40 |
| Standardowy uchwyt narzędziowy | DIN ISO 7388-1 AD/AF |
| Średnica mocowania D1 | 8 mm |
| D2 [mm] | 28.0 |
| D3 [mm] | 49.5 |
| Długość wystającej części L1 [mm]/[cale] | 70 mm / 2.8" |
| L2 [mm] | 37.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 35.0 |
| L5 [mm] | 50.9 |
| G | M6 |
| Min. moment obrotowy [Nm] | 14.0 |
| Masa [kg] | 1.1 |
| Standardowa długość | tak |
Dokładność ruchu obrotowego
< 0,003 mm przy 2,5 x D
Stopień wyważenia
2,5 G przy 25 tys. obr./min lub Umaks. < 1 gmm
Jakość trzonka narzędzia
h6
Tuleje pośrednie
Stosując tuleje pośrednie można także mocować trzonki o innych średnicach
Nośniki danych
Opcjonalny otwór na nośnik danych
Wymiany oprawek narzędziowych
Do automatycznych wymian oprawek narzędziowych
Zasilanie chłodziwem
Podawanie chłodziwa zgodnie z normą ISO 7388 AD/AF
Otwory na AF są uszczelnione śrubami ustalającym w celu zabezpieczenia na czas transportu.
Śruba do regulacji długości
Ze śrubą do osiowej regulacji długości
Pojedynczy
Dodatkowe rozmiary i indywidualnie dobierane konstrukcje dostępne na zamówienie