arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
WEL CF HSK-A 100 Ø12x160 Vergelijkbare illustratie

WEL CF HSK-A 100 Ø12x160

WELDON-schachtfreeshouders

ID 23002713

WEL CF HSK-A 100 Ø12x160, Gereedschapshouders
  • WELDON-schachtfreeshouders
  • Reeksen: WELDON
  • Cool Flow-variant
  • Scheidingvlak met de gereedschaphouder: HSK-A 100
  • Klemdiameter: 12 mm
  • Uitstekende lengte: 160 mm
  • Uitloopnauwkeurigheid: ≤ 0,003 mm gemeten van de kegel tot D1
  • Balanceergraad: G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
Levering: Inclusief WELDON klemschroef en twee M3-schroeven voor het sluiten van de Cool Flow-optie (indien nodig)
Technologie Držáky koncové frézky WELDON
Řada WELDON
Rozhraní upínače nástrojů HSK-A 100
Norma upínače držáku DIN ISO 12164-1
Upínací průměr D1 12 mm
D2 [mm] 42.0
D6 [mm] 29.5
Projekční délka L1 [mm]/[palce] 160 mm / 6.3"
L2 [mm] 48.0
L4 [mm] 131.0
G1 M12
Vlastní hmotnost [kg] 2.5
Varianta Cool Flow ano

Provedení
Pro upínací nástroje s válcovými stopkami podle DIN 1835B/6359HB.

Obvodová házivost
≤ 0,003 mm měřeno od kuželu k D1

Stupeň vyvážení
G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm

Závit G1
G1 = závit pro upínací šroub

Datové nosiče
Vyvrtané otvory pro nosiče dat podle DIN 69873

Výměny upínače nástrojů
Pro automatickou výměnu upínače nástrojů

Napájení chladivem
Verze Cool Flow
Chladivo je vedeno přes dva vyvrtané otvory pro chladivo přímo k řeznému ostří nástroje

Rozsah dodávky
Včetně upínacího šroubu WELDON a dvou šroubů M3 pro uzavření volby Cool Flow (v případě potřeby)

Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání