arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
FTS

FTS

힘/토크 센서
자유도 Fxyz 및 Mxyz의 고정밀 측정을 위해
Aplicación FTS

Sensor de fuerza/torque FTS​

Preciso. Compacto. Alta resolución.
Sensor de 6 ejes de alta precisión para mediciones detalladas de fuerza y par, ideal para el control de procesos exigentes.

El sensor de fuerza/par FTS de 6 ejes detecta las fuerzas y pares del proceso con una alta resolución y precisión. De este modo, es posible realizar con fiabilidad controles de calidad, controlar procesos o llevar a cabo exigentes procesos de montaje y maquinado. Con clase de protección IP67, nueve tamaños y una caja de interfaz con interfaces para EtherNet/IP, EtherCAT y PROFINET, el FTS puede utilizarse de forma flexible y es fácil de integrar en sistemas existentes. Estos conocimientos se basan en más de 20 años de experiencia en tecnología de sujeción.

Ver el folleto

FTS en uso

Medición háptica FTS
Medición háptica FTS

Ventajas y beneficios

  • Máxima precisión
    Las galgas extensiométricas del sensor de fuerza/par de 6 ejes registran la deformación mecánica del cuerpo del sensor y la convierten en señales de alta precisión en los seis grados de libertad (Fx, Fy, Fz, Mx, My, Mz)
  • Protección fiable
    Gracias a la clase de protección IP67, es adecuado para su uso en entornos exigentes,
  • Integración perfecta
    La caja de interfaz con interfaces EtherNet/IP, EtherCAT y PROFINET permite una conexión sencilla y flexible a las topologías de red del cliente.
  • Puesta en marcha intuitiva
    El centro de control de SCHUNK simplifica la puesta en marcha mediante una interfaz fácil de usar y crea sinergias con otros productos de SCHUNK
  • Control del estado visual
    Los LED integrados de alimentación, comunicación y estado de los sensores facilitan el control del estado
  • Cuerpo base robusto
    Su elevada rigidez garantiza una gran precisión de medición, así como una larga vida útil, incluso en aplicaciones dinámicas.

Imagen clave Robot PLUS

Descubra Robot PLUS

Componentes y conocimientos adaptados a su visión
La nueva gama Robot PLUS ofrece soluciones de fin de brazo con garantía para su automatización, a partir de un solo proveedor.

Aproveche las posibilidades de la robótica para optimizar su producción. La flexibilidad y la eficacia son fundamentales en la manufactura moderna. La gama Robot PLUS de SCHUNK está especialmente diseñada para mejorar su proceso de producción.

Ir a la cartera Robot PLUS