arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.

Configuración del portaherramientas

Estado de configuración
Básico
La configuración del producto se realiza mediante el programa estándar.
Las opciones/accesorios pueden incurrir en un cargo adicional, que se puede elegir para un descuento.

Personalizado
Su selección requiere una implementación personalizada (fuera del programa estándar).
Los cargos adicionales/costes extra se facturan por separado en y no se pueden elegir para un descuento.
Precio bajo petición - descuentos disponibles solo en función de la cantidad (descuentos por volumen) -
Longitud de proyección (L1) [mm]
Longitud de proyección del portaherramientas desde el husillo de la máquina.


Las dimensiones pueden ampliarse hasta un límite especificado.

Nota:
La modificación de las longitudes requiere productos de fabricación especial, lo que se traduce en un aumento de los costes de producción.
Longitud del diámetro corporal (L4) (Depende de L1) [mm]

Las dimensiones pueden ampliarse hasta un límite especificado.

Nota:
La longitud (L4) solo puede modificarse una vez modificada la longitud de proyección (L1).
Longitud del diámetro corporal (L4) (Depende de L1) [mm]

Las dimensiones pueden ampliarse hasta un límite especificado.

Nota:
La longitud (L4) solo puede modificarse una vez modificada la longitud de proyección (L1).
Longitud máxima de sujeción (L2) (Depende de L4) [mm]
Corresponde a la profundidad máxima de inserción del vástago de la herramienta en el orificio de sujeción.

Las dimensiones pueden ampliarse hasta un límite especificado.

Nota:
La longitud de sujeción (L2) solo puede modificarse una vez modificada la longitud (L4).
Opción perforación de virutas
Inserción posterior o adicional de un orificio de virutas en el portaherramientas de acuerdo con el estándar de interfaz correspondiente.

Se necesita un orificio de virutas para alojar un chip portador de datos.
Montaje del chip portador de datos opcional
El chip de datos sirve para recopilar datos y clasificar de forma clara los portaherramientas en un sistema de identificación de portaherramientas.

La primera entrada describe el código de tipo del chip (por ejemplo, BIS-C-122-04/L)
La segunda especificación describe la capacidad máxima de memoria del chip (por ejemplo, 511 bytes)
Opción Zero (ajuste de concentricidad)
El error de concentricidad del portaherramientas, la herramienta y el husillo de la máquina puede compensarse con cuatro tornillos de ajuste laterales. Esto significa que es posible una precisión de concentricidad ajustable de casi 0 µm.
Opción Cool-Flow (refrigeración óptima del filo de la herramienta)
"Cool Flow" permite la refrigeración periférica mediante canales de refrigeración en la pared del orificio de sujeción (D1). El refrigerante se suministra directamente al filo de corte de la herramienta
Opción Tornillo de retención
Bulón de apriete para alojamientos de conos, como elemento de conexión importante entre la máquina y el portaherramientas. El cono se introduce en el husillo por el lado de la máquina a través del tornillo de retención.

La lista de selección está preclasificada.
Esto significa que solo se muestran los tornillos de retención que son adecuados para la interfaz seleccionada.
Las dimensiones exactas pueden consultarse en la norma correspondiente.
Si se selecciona un tornillo de retención adecuado, el número de artículos se entregará de acuerdo con la cantidad del pedido.
Opción de marcado en color
La ranura de agarre de la interfaz del portaherramientas puede estar provista de un código de colores, que se selecciona a partir de una paleta de colores predefinida.

La codificación por colores facilita la rápida identificación y organización de las herramientas y los portaherramientas.

La codificación por colores puede utilizarse, por ejemplo, para asignar portaherramientas a distintas líneas de producción.
Llave de accionamiento TENDO (para sujetar el portaherramientas hidráulico)
Llave de hexágono interior con manivela en forma de cruz para sujetar y soltar vástagos de herramientas en portaherramientas de expansión hidráulica.

Si sigue seleccionada, la cantidad corresponde a la cantidad del pedido.
Sin embargo, la llave de accionamiento está desactivada de forma predeterminada.
Declaración de conformidad
El documento suministrado confirma por escrito que los productos entregados han sido fabricados y probados de acuerdo con los documentos válidos (planos, estándares, especificaciones, desviaciones aprobadas).


Protocolo de equilibrio
En los documentos suministrados se registran tanto los parámetros de ajuste del proceso de equilibrado como los resultados de medición del desequilibrio residual de cada portaherramientas individual.


Portaherramientas personalizados

Cantidad del pedido pieza
TENDO P JIS-BT40 Ø8x90
¿Quiere la máxima personalización?
¿Su configuración está fuera de nuestro rango normal? Póngase en contacto con nosotros y la haremos realidad.