MFT-R 390
Husillo de desbarbado
ID 1451627
Este producto ha sido descatalogado y ya no está disponible.
Obtenga más información y póngase en contacto aquí.
Husillo de desbarbado MFT-R, Tamaño: 490, neumática
- Compensación máx. X: ± 7.1 mm
- Compensación máx. Y: ± 7.1 mm
Información técnica
| Rendimiento [W] | 390.0 |
|---|---|
| Revoluciones en marcha en vacío [1/min] | 5600.0 |
| Velocidad nominal [1/min] | 2600.0 |
| Ángulo de compensación máx. X [°] | ± 1.6 |
| Compensación máx. X [mm] | ± 7.1 |
| Ángulo de compensación máx. Y [°] | ± 1.6 |
| Compensación máx. Y [mm] | ± 7.1 |
| Fijación del eje | integrada |
| Trayecto de compensación recomendado [mm] | ± 3.6 |
| Fuerza de compensación radial mín. [N] | 9.4 |
| Fuerza de compensación radial máx. [N] | 70.0 |
| Presión de compensación mín. [bar] | 1.0 |
| Presión de compensación máx. [bar] | 4.1 |
| Presión de trabajo [bar] | 6.2 |
| Par de giro nominal [Nm] | 1.4 |
| Par de giro en parada [Nm] | 2.7 |
| Emisión de ruidos [dB(A)] | 50 |
| Máximo consumo de aire [l/s] | 9.0 |
| Mandril de sujeción | Pinza DA 6 mm y 8 mm |
| Conexión neumática husillo | G1/4" |
| Conexión neumática compensación | 4 mm |
| Peso [kg] | 4.42 |
| Temperatura ambiente mín. [°C] | 5.0 |
| Temperatura ambiente máx. [°C] | 35.0 |
| Diámetro D [mm] | 112.7 |
| Altura Z [mm] | 413.0 |
| Fuerza Fx máx. [N] | 70.0 |
| Fuerza Fy máx. [N] | 70.0 |
Dimensiones y cargas máximas
Dimensiones y cargas máximas
Las fuerzas y los pares indicados son valores estáticos que se aplican a cada mordaza básica y pueden darse simultáneamente.
Información general sobre la serie
Condiciones ambientales
Tenga en cuenta que la unidad no es adecuada para su uso en un área donde haya líquido de refrigeración o líquidos de corte.
Montaje
en el brazo del robot o como unidad estacionaria
Accionamiento
neumático, mediante aire comprimido filtrado (<5 µm, seco) y aceitado (3-4 gotas por minuto)
Garantía
24 meses