ROTA NCX 210-66 Z170-SFGX
Chuck automático de 3 garras con cambio rápido de garras para cilindro de carrera corta
ID 800810
Este producto ha sido descatalogado y ya no está disponible.
Productos alternativos:
Mandrino autocentrante con sistema di cambio rapido ganasce standard
Informazioni sulla sospensione:
Informazioni sulla sospensione:
- Data di fine vendita: 2023-06-30
- Mandrino wedge-bar a 3 ganasce
- Sistema cambio rapido ganasce
- Foro passante: 66 mm
- Supporto del mandrino: ISO 702-4 Nr. 6 (Z170)
- Interfaccia ganasce: Dentatura inclinata
- Corsa per griffa: 4.2 mm
- Passo tra i denti: 3 mm
- Corsa del pistone: 18 mm
- Forza di serraggio max.: 80 kN
- Forza di azionamento max: 45 kN
- Numero di giri max.: 5000 1/min
- Peso: 18 kg
Información técnica
| Spindeltyp | ISO 702-4 |
|---|---|
| Spindelgröße | Nr. 6 (Z170) |
| Verzahnung | Schräge Verzahnung |
| Max. Drehzahl [1/min] | 5000.0 |
| Max. Spannkraft [kN] | 80.0 |
| Max. Betätigungskraft [kN] | 45.0 |
| Hub/Backe [mm] | 4.2 |
| Zahnteilung [mm] | 3.0 |
| Kolbenhub (H) [mm] | 18.0 |
| Trägheitsmoment [kgm²] | 0.12 |
| Eigenmasse [kg] | 18.0 |
Clamping force-RPM-diagram
Clamping force-RPM-diagram
- Eje X:
- n [min-1]
- Eje Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 200
- red
-
SFA 200
- yellow
-
SFA-AL 200
- green
-
Required minimum clamping force Fspmin 33%