arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
THL-S plus 600 Z-Z

THL-S plus 600 Z-Z

Lunetas con cilindro lateral

ID 825831

Luneta estándar

Información sobre la retirada:
  • Fecha de fin de venta: 2023-12-31
Propiedades del producto:
  • Luneta autocentrante
  • Accionamiento hidráulico
  • Lubricación central
  • Rodillos cilíndricos
Datos técnicos:
  • Rango de sujeción: 125 - 460 mm
  • Fuerza máx. de sujeción para rodillos: 30 kN
  • Presión de accionamiento: 8 - 70 bar
  • Precisión de centraje: < 0.06 mm
  • Precisión de repetición: < 0.01 mm
  • Velocidad periférica máx. D1 MM: 400 m/min
  • Peso: 434 kg
Tipo de lubricación Lubricación central
Rodillos cilíndrico
Diám. sujeción mín. [mm] 125.0
Diám. sujeción máx. [mm] 460.0
Presión de trabajo mín. [bar] 8.0
Presión de trabajo máx. [bar] 70.0
Fuerza máx. de sujeción para rodillos [kN] 30.0
Precisión de centraje [mm] < 0.06
Precisión de repetición [mm] < 0.01
Velocidad periférica máx. D1 MM [m/min] 400.0
Peso [kg] 434.0