arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
Imagen de aplicación – SAL 1300

La SAL-1300 con la exclusiva tecnología speedLAS®

Rápida Precisa. Independiente.

La máquina independiente y compacta con tecnología speedLAS® ofrece un maquinado láser preciso y de alta velocidad gracias a la innovadora interacción entre el control del escáner láser y la tecnología de eje lineal de SCHUNK. El láser acorta los tiempos de proceso y garantiza al mismo tiempo una calidad de corte óptima. El láser, con la fuente adecuada en cada caso, sumado a la posibilidad de combinar el maquinado láser con la tecnología de fresado en una sola máquina crean un alto grado de flexibilidad.

Descargar folleto

¿Qué es speedLAS®?

En la tecnología speedLAS®, el láser se controla mediante un escáner especial de forma que sus movimientos se solapan con los de los ejes. Este innovador método garantiza que el láser esté siempre alineado en el ángulo óptimo con la pieza, lo que da como resultado cortes precisos y rectos. El uso de esta tecnología proporciona una calidad de corte estéticamente agradable, pero también una velocidad de procesamiento hasta un 80 % más rápida en comparación con las aplicaciones láser anteriores. Además, se optimiza la entrada de energía en la zona del filo, lo que aumenta más si cabe la eficacia y la calidad del proceso de corte.

Ventajas para usted:

No hay contacto mecánico con el componente

  • No se genera polvo
  • No se producen daños mecánicos
  • Menos estrés
  • Mayor vida útil del componente

Hendidura de corte mínima de 0,3 mm

  • Miniaturización de componentes
  • Alta densidad de embalaje
  • Colocación de componentes hasta la zona del filo
  • Flexibilidad en la disposición

3 niveles de calidad

  • Más lento pero excelente calidad de corte
  • Una combinación de velocidad y calidad de corte
  • Sumamente rápido pero con marcas de hollín en la superficie de separación.

Imagen de aplicación – SAL 1300