arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
BSWS-ABRM-PGZN-plus 80

BSWS-ABRM-PGZN-plus 80

Sistema de cambio rápido de garras

ID 1420852

dedos en bruto con sistema de cambio rápido de dedos BSWS-M-PGZN-plus, Tamaño: 80

  • Anzahl Stück pro Ident.-Nr.: 1
Peso [kg] 0.25
Número por ID 1.0
Temperatura ambiente mín. [°C] 5.0
Temperatura ambiente máx. [°C] 130.0
Par de carga My máximo admisible [Nm] 63.0
Fuerza Fx máx. permitida [N] 1080.0
La igualdad de altura del BSWS-BM es de +/- 0,05 mm y la precisión en el cambio de una mordaza superior en combinación con el BSWS-A es de +/-0,02 mm.

モデルシリーズに関する一般注意事項

荷重リミット
フィンガー長と力、ならびに加速度/トルクによって発生する荷重から導かれるトルク負荷が最大許容値を超えてはいけません。最大許容力 Fxについても同様です。これとは別に、最大許容フィンガー長および使用するグリッパーの許容荷重にも注意する必要があります。

アダプターピン材質
鋼鉄

作動
ツール不要、手動

保証
24 カ月

納品内容
ベースとアダプターはそれぞれ異なる数量で個別に入手可能。安全情報(製品ごとの取扱説明書はオンラインで閲覧可能)