MMS 22-PI1-S-M8-PNP-SA
ID 301166
- Number of switching points: 1
- Switching type: PNP
- Closer
- Cable length: 30 cm
- Electrical connection: M8 connector, 3-pin
- Nominal voltage: 24 V
Información técnica
| Principio di misurazione | magnetico |
|---|---|
| Funzione di commutazione | Contatto normalmente aperto |
| Tipo di circuito | PNP |
| Numero di punti di commutazione | 1 |
| Funzione di apprendimento | Sì |
| Tipico tempo di commutazione [s] | 0.001 |
| Frequenza max. di commutazione [Hz] | 1000.0 |
| Temperatura ambiente min. [°C] | -20.0 |
| Temperatura ambiente max. [°C] | 80.0 |
| Indicatore a LED nel sensore | Sì |
| Tipo di tensione | DC |
| Tensione nominale | 24.0 |
| Tensione d'esercizio min. | 10.0 |
| Tensione d'esercizio max. | 30.0 |
| Caduta di tensione [V] | 1.5 |
| Corrente max. di commutazione | 0.05 |
| Protezione dal cortocircuito | Sì |
| Protetto dall'inversione di polarità | Sì |
| Materiale del corpo pinza | PA |
| Spina del cavo/parte terminale del cavo | Connettore M8, 3 poli |
| Lunghezza del cavo L [cm] | 30.0 |
| Diametro del cavo D [mm] | 2.2 |
| Struttura del cavo (sezione del conduttore/numero di conduttori) | 3x 0,05mm2 |
| Materiale della guaina del cavo | PUR |
| Raggio di curvatura min. (dinamico) [mm] | 22.0 |
| Raggio di curvatura min. (statico) [mm] | 11.0 |
| Peso [kg] | 0.01 |
| Tipo di protezione IP (sensore, connesso) | 67 |
| Tipo di protezione | III |
| Versione con uscita del cavo laterale | Sì |
General notes about the series
SCHUNK gripping and rotary modules as well as linear axes and robot accessory components must always be monitored with the suitable sensors from SCHUNK, since these components are adapted to one another as effectively as possible.
Adjustment of sensor and product is characterized by the interplay of the parameter type and strength of the magnet, clearance, wall thickness, and wall material between magnet and sensor, and by alignment, and sensitivity of the sensor.
Sensors of other manufacturers which are integrated into SCHUNK products, seldom provide excellent switching results. Moreover, we cannot ensure proper function or functional safety of them.
Due to the comparatively high accuracy of the sensor, the difference between teaching temperature and work temperature may not exceed 30 K.
Housing material
PA
Material of the cable coating
PUR
Mounting
clamped in the sensor groove, fixed with a socket head screw
Warranty
24 months