Würfel Aufspanntürme
Würfel Aufspanntürme
Aufspanntürme zum Anbringen von Spannmitteln von vier Seiten.
Denominación
Vorteile – Ihr Nutzen
- Stabile Hohlkörper-Bauweise
Hohe Steifigkeit bei guter Schwingungsdämpfung - Aufspannflächen feinstgefräst
Exakte Werkstück- oder Spannmittelpositionierung - Rechtwinkligkeit zur Grundplatte von 0,01 mm auf 200 mm
Hohe Grundgenauigkeit, keine zusätzliche Überfräsung des Turms notwendig - Aufspannflächen blank oder mit Bohrungsraster
Für kundenseitige Nacharbeit oder direkte Adaption von SCHUNK Spannmitteln - Standardisierte Palettengrößen
Passend für alle gängigen Maschinenpaletten 400 x 400 mm und 500 x 500 mm - Zwei standardmäßig integrierte Schnittstellen zur Positionierung auf dem Maschinentisch
Schnelle und einfache Adaption auf Werkzeugmaschinen nach DIN 55 201 und JIS 6337-1980
Optionen und spezielle Informationen
- Aufspanntürme ohne Spannmittel
SCHUNK Würfel Aufspanntürme ermöglichen das Anbringen von Spannmitteln von vier Seiten. Aufgrund ihrer Form ermöglichen sie eine optimale Zugänglichkeit für die Maschinenspindel. Aufgrund der stabilen Hohlkörperbauweise haben sie eine hohe Steifigkeit bei gleichzeitig guter Schwingungsdämpfung. Diese Türme gibt es mit rohen Aufspannflächen, Bohrungsraster 50 mm und einem reduzierten Bohrungsraster speziell für SCHUNK Spannmittel.