KSF3
Spring-loaded 2-jaw clamping force blocks
Spring-operated 2-jaw clamping force block of the 3rd. generation in a compact design with a high clamping force and new technical highlights. The clamping force blocks are available with standard jaw stroke, long stroke or fixed jaw.
Description
Ventajas y beneficios
- Prensas de sujeción por fuerza con resortes
Sujeción de la pieza independiente del medio, especialmente para aplicaciones de tombstone o de almacenamiento - Supervisión patentada de la posición de la mordaza base a través de presión dinámica
Saber si la prensa está abierta o sujeta - Control de presencia de la pieza a través de la mordaza base
Permite la carga automática de la prensa de sujeción - Bloques de sujeción por fuerza con gancho en cuña de precisión para las más altas exigencias de calidad.
Permite obtener excelentes resultados de maquinado - Diseño cuadrado con un contorno externo ideal
Ideal para el maquinado a 6 caras en dos configuraciones con la mejor accesibilidad lateral - Alto grado de eficacia del sistema de gancho en cuña
Sujeción con seguridad en el proceso gracias a las elevadas fuerzas de sujeción - Mordaza base con lengüeta en cruz o dentado fino, como estándar
Gran flexibilidad de las mordazas del sistema - Excelente apoyo de las mordazas, gracias a las guías muy largas de las mordazas base.
Ofrece altas fuerzas de sujeción y una larga vida útil - Todos los lados de los componentes funcionales están templados y pulidos
Garantiza una larga vida útil
Opciones e información especial
- Equipos compactos con resorte para soluciones de torre y almacenamiento
TANDEM KSF3 es sinónimo de prensas de sujeción por fuerza con resorte de alto rendimiento que se sujetan mediante conjuntos de resortes integrados y se abren neumáticamente. Sin embargo, debido a la sujeción por resorte, solo son apropiados para la sujeción exterior. Las prensas de sujeción se utilizan principalmente en soluciones de torre y de almacenamiento, ya que la fuerza de sujeción se mantiene totalmente incluso después de retirar el aire comprimido. En la tercera generación, las prensas también pueden equiparse con detección neumática, lo que aumenta aún más la gama de aplicaciones. - Un aspecto importante en el desarrollo posterior fue la compatibilidad, con el resultado de que las prensas KSF plus existentes pueden ser sustituidas 1:1 por las nuevas prensas KSF3. Su geometría de eficacia probada permite una accesibilidad óptima del husillo de la máquina a la pieza.