KSX
Prensa de sujeción de 5 ejes
Sistema de sujeción con potencia ampliada para el maquinado simultáneo/completo "real" de 5 ejes
Description
Ventajas y beneficios
- Husillo en la parte superior
Evita el levantamiento de las garras - Cajetín encapsulado de la transmisión de fuerza y husillo telescópico
No requiere mantenimiento de la unidad de transmisión de fuerza - Tensión rápida de palanca
Sujeción de piezas simple, rápida y fiable - Ajuste continuo de la fuerza de sujeción
Apropiado para el maquinado de piezas acabadas y en bruto - Accesibilidad óptima
Permite que se realice el maquinado de la pieza desde 5 lados - Interfaz VERO-S integrada
Minimiza los tiempos de preparación. Gran variedad de combinaciones gracias al sistema modular VERO-S - Rango de sujeción ampliable
Permite la sujeción de varias longitudes de piezas - Interfaz de garras estándar con una amplia gama de garras
Adaptación óptima a las nuevas tareas de sujeción
Opciones e información especial
- Prensa de 5 ejes con potencia ampliada
El diseño especial de la prensa KONTEC KSX de 5 ejes con potencia ampliada asegura una accesibilidad óptima para un mecanizado "completo/simultáneo real" de 5 ejes. Las piezas se sujetan en cuestión de segundos con su sujeción rápida de palanca, que también evita que el cuerpo base se doble. La fuerza de sujeción se puede ajustar de forma continua. - Esto permite el ajuste flexible de la prensa para una gran variedad de tareas de sujeción. Gracias a la interfaz VERO-S, la prensa KSX ofrece opciones de combinación versátiles con el amplio sistema modular VERO-S de SCHUNK.