CMS 040-A-N
Ident.-Nr. 1545281
- No. of fluid feed-throughs: 4
- Force Fz max.: 700 N
- Max. total payload: 9 kg
Technische Details
| Recommended handling weight [kg] | 9.0 |
|---|---|
| Repeat accuracy [mm] | 0.02 |
| Weight [kg] | 0.09 |
| Number of pneumatic feed-throughs | 4.0 |
| Feed-throughs for radial use | 4.0 |
| Air connection thread pneumatic feed-through (radial) | M5 |
| Coupling flange, tool side | Ø40, 4xM8 |
| Min. ambient temperature [°C] | 5.0 |
| Max. ambient temperature [°C] | 60.0 |
| Screw connection diagram | S7 |
| max. static tensile force Fz [N] | 700.0 |
| Max. dynamic moment Mx/My [Nm] | 22.5 |
| Max. dynamic moment Mz [Nm] | 15.0 |
| Max. static moment Mx/My [Nm] | 45.0 |
| Max. static moment Mz [Nm] | 75.0 |
Rozměry a maximální zatížení
Load diagram
Rozměry a maximální zatížení
Jedná se o součet všech statických zatížení, která mohou působit na výměnný systém, aby bylo zajištěno bezchybné fungování.
Load diagram
Maximum handling weight as a function of acceleration and lever arm (by Mx/My). The diagram does not replace the technical design.
- X-Achse:
- Lever arm
- Y-Achse:
- Weight
Obecné pokyny k řadě
Náročné podmínky prostředí
Upozorňujeme, že v případě použití v náročných podmínkách prostředí (např. s chladivem nebo prachem při odlévání a broušení) může být významně snížena životnost jednotek a my tak nebudeme moci uznat záruky. V mnoha případech však dokážeme nalézt řešení. Obraťte se na nás s žádostí o pomoc.
Manipulační hmotnost
je poloha celkového zatížení na přírubě. Při zpracování návrhu je třeba dbát na přípustné síly a momenty. Vezměte prosím na vědomí, že překročení doporučené manipulační hmotnosti zkracuje životnost.
Spouštění
Manuálně pomocí zamykací páky
Princip fungování
Hlava a adaptér se uzamykají a odemykají ruční pákou.
Tělo
Plášť sestává z vysoce pevné hliníkové slitiny s tvrdou povrchovou úpravou. Funkční součástky jsou vyrobeny z tvrzené oceli.
Záruka
24 měsíců