SWO-MT8L-K
Module de passage de signaux électriques
ID 9949318
Module de passage de signaux électriques SWO-E, Taille: MT8, Changeur côté robot, Côté maître
- Nombre de passages électriques: 8
Détails techniques
| Adequado em | Mestre de troca rápida |
|---|---|
| Diagrama de conexão do parafuso | J |
| Tipo de transmissão | Poder |
| Peso [kg] | 0.48 |
| Min. temperatura ambiente [°C] | 5.0 |
| Máx. temperatura ambiente [°C] | 60.0 |
| Classe de proteção IP | IP65 (somente quando conectado) |
| Número de contatos de pinos | 8.0 |
| Corrente nominal [A] | 20.0 |
| Corrente alternada [V AC] | 500.0 |
| Corrente direta [V DC] | 700.0 |
| Conexão elétrica | Conector de tampa roscada Amphenol MS, 8 pinos |
| Tomada de conexão elétrica | tangencial |
| Propriedades especiais | Saída do cabo esquerdo |
Notas gerais sobre a série
Condições ambientais severas
Observe que o uso em condições ambientais adversas (por exemplo, na área de refrigeração, pó de fundição e moagem) pode reduzir consideravelmente a vida útil das unidades e não assumiremos nenhuma garantia. No entanto, em muitos casos, podemos encontrar uma solução. Entre em contato conosco para obter assistência.
Peso de manuseio
é o peso da carga total ligada ao banzo. Ao projetar, as forças e momentos permitidos devem ser observados. Observe que exceder o peso de manuseio recomendado reduzirá a vida útil.