SWO-V112A-K
ID 9956420
- Počet prechodov pre tekutiny: 1
Información técnica
| Vhodné pre | Hlava rýchlej výmeny |
|---|---|
| Schéma skrutkových pripojení | J |
| Typ prenosu | Vákuum |
| Hmotnosť [kg] | 0.39 |
| Min. teplota okolia [°C] | 5.0 |
| Max. teplota okolia [°C] | 60.0 |
| Počet prechodov pre tekutiny | 1.0 |
| Pripojenie | G3/2" |
| Typ média | Vákuum |
| Vývod - prípojka | axiálne |
| Osobitné vlastnosti | Pre montáž voliteľného modulu na schému skrutkových pripojení J je potrebná adaptérová platňa. Táto platňa je súčasťou rozsahu dodávky. |
Všeobecné poznámky o sérii
Drsné podmienky prostredia
Dbajte na to, že používanie v drsných podmienkach prostredia (napr. s chladiacou kvapalinou alebo prachom z liatiny alebo brúsenia) môže výrazne skrátiť životnosť týchto jednotiek, a preto nespadá pod záruku. V mnohých prípadoch však dokážeme nájsť riešenie. Kontaktujte nás a radi Vám pomôžeme.
Manipulačná hmotnosť
hmotnosť celkového zaťaženia upevneného na prírube. Pri vytváraní návrhu je potrebné zohľadniť pripúšťané sily a momenty. Upozorňujeme, že prekročením odporúčanej manipulačnej hmotnosti skrátite životnosť stroja.