arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
AGE-Z 2-080-1 Illustration similaire

AGE-Z 2-080-1

ID 324483

Compensation unit Z AGE-Z 2, Size: 80

  • Compensation Z: 10 mm
  • Workpiece weight: 12 kg
  • Force Fz max.: 500 N
  • Force Fd max.: 1500 N
  • Max. spring force: 100 N
Compensation Z [mm] 10.0
Recommended handling weight, vertical [kg] 12.0
Locking force retracted at 6 bar [N] 1450.0
Locking force extended at 6 bar [N] 1500.0
Min. spring force [N] 70.0
Max. spring force [N] 100.0
Min. operating pressure [bar] 2.5
Max. operating pressure [bar] 6.0
Repeat accuracy [mm] 0.02
Robot-side connection ISO 9409-1-80-6-M8
Weight [kg] 1.7
Min. ambient temperature [°C] 5.0
Max. ambient temperature [°C] 60.0
Length X [mm] 105.0
Width Y [mm] 105.0
Height Z [mm] 65.0
Moment Mx max. [Nm] 30.0
Moment My max. [Nm] 30.0
Moment Mz max. [Nm] 80.0
Force Fz max. [N] 500.0
Max. force Fd [N] 1500.0

Allgemeine Hinweise zur Baureihe

Extreme Umweltbedingungen
Bitte beachten Sie, dass der Einsatz unter extremen Umweltbedingungen (z. B. im Kühlmittelbereich, bei Guss- oder Schleifstaub) die Lebensdauer dieser Einheiten deutlich reduzieren kann und wir dafür keine Gewährleistung übernehmen können. In vielen Fällen haben wir jedoch eine Lösung parat. Bitte sprechen Sie uns an.

Handlinggewicht
ist das Gewicht der am Flansch angebrachten Gesamtlast. Bei der Auslegung sind die zulässigen Kräfte und Momente zu beachten. Bitte beachten Sie, dass bei Überschreitung des empfohlenen Handlinggewichts die Lebensdauer verkürzt wird.

Führungssystem
spielfreie Kugelführungen

Überwachung
durch Magnetschalter oder Induktive Näherungsschalter

Betätigung
pneumatisch, über gefilterte Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

Gehäuse
harteloxierte Aluminiumlegierung, Funktionsteile aus gehärtetem Stahl

Lieferumfang
Ausgleichseinheit in der bestellten Variante, Elemente zur mechanischen Anbindung und Sicherheitsinformationen. Produktspezifische Anleitungen können unter schunk.com/downloads-manuals heruntergeladen werden.

Gewährleistung
24 Monate