arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
PDU 2-110-161-CN-I Illustration similar

PDU 2-110-161-CN-I

ID 360711

Compact drive PDU 2, Size: 110, electrical, with holding brake, Communication interface: CAN, Angle of rotation: > 360 °, Middle position: freely programmable

  • Gear ratio: 161:1
  • Torque: 98 Nm
  • Nominal current: 12 A
  • Power supply: 24 V
Nominal torque [Nm] 98.0
Max. torque [Nm] 205.0
Standstill torque [Nm] 108.0
Nominal speed [1/min] 7.0
Max. rotational speed [1/min] 13.0
Repeat accuracy [°] 0.03
Transmission 161:1
Moment My max. [Nm] 25.0
Force Fx max. [N] 150.0
Force Fz max. [N] 0.0
Brake yes
Weight [kg] 6.1
Min. ambient temperature [°C] 5.0
Max. ambient temperature [°C] 50.0
IP protection class 40
Length X [mm] 140.0
Width Y [mm] 110.0
Height Z [mm] 225.0
Nominal voltage [V] 24.0
Nominal current [A] 12.0
Max. current [A] 22.0
Control electronics integrated
Power supply [V] 24.0
Encoder system Encoder (incremental)
USB interface Host/device
Number of digital inputs 2.0
CAN version yes
The "maximum current" value refers to the peak current during overload operation, the nominal current is an effective current.
Depending on the ambient temperature, speed, acceleration and inertia, the appropriate idle times are to be provided.

Informazioni generali sulla serie

Tempi di rotazione
Si tratta di semplici tempi di rotazione del modulo dall'inserimento tra una fase di arresto e la successiva. I tempi di commutazione relè o i tempi di reazione del PLC non sono compresi in questi valori ma vanno presi in considerazione per determinare i tempi di ciclo. Se necessario, calcolare nei tempi di ciclo anche le pause in funzione del carico.

Precisione di ripetibilità
È definita come variazione tra le due posizioni finali dopo 100 cicli consecutivi di posizionamento.

Correnti nominali
possono essere applicate costantemente. Per tutte le correnti che superano la corrente nominale fino alla corrente massima tenere conto delle indicazioni nella relativa documentazione del prodotto.

Freno elettrico
Il freno di arresto elettrico installato serve a fissare e mantenere la posizione in caso di interruzione di alimentazione fino alla coppia nominale. Non può coprire alcuna funzione di sicurezza completa.

Coppia massima
Le coppie massime servono come rapide riserve per la trasmissione in caso di accelerazioni e ritardi.

Materiale del corpo pinza
Lega di alluminio, rivestita

Azionamento
Servoelettrico, tramite servomotore DC brushless ed encoder incrementale per la regolazione della posizione e della velocità.

Principio di funzionamento
Riduttore Harmonic Drive® azionato tramite servomotore DC brushless

La fornitura comprende
DVD con software SCHUNK e assistente per la messa in funzione, istruzioni di montaggio e d'uso, dichiarazione di incorporazione, elemento funzionale per il pilotaggio tramite Siemens S7

Garanzia
24 mesi