arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
RST-D 60-8 Similar a la imagen

RST-D 60-8

Ident.-Nr. 315502

Lieferzeit auf Anfrage
Mesa de indexado en anillo RST-D, Tamaño: 60, neumática, sin alimentación directa, Paso: 8, Ángulo de giro: 45 °, Detección del giro: en ambos lados, Amortiguación de fin de carrera: amortiguador hidráulico

  • Torque: 3.1 Nm
Drehwinkel [°] 45.0
Teilung 8.0
Drehrichtung en ambos lados
Drehmoment [Nm] 3.1
Eigenmasse [kg] 1.0
Schutzart IP 50
Verriegelzeit [s] 0.1
Entriegelzeit [s] 0.1
Min. Umgebungstemperatur [°C] 5.0
Max. Umgebungstemperatur [°C] 60.0
Min. Betriebsdruck [bar] 4.0
Max. Betriebsdruck [bar] 8.0
Nennbetriebsdruck [bar] 6.0
Zylindervolumen pro Doppelhub [cm³] 11.0
Wiederholgenauigkeit [°] 0.09
Rundlauf Taktring [mm] 0.02
Planlauf Taktring [mm] 0.02
Parallelität Taktring [mm] 0.04
Anzahl hydr. Stoßdämpfer 2.0
Länge X [mm] 93.0
Breite Y [mm] 70.0
Höhe Z [mm] 54.0
Moment My max. [Nm] 18.0
Moment Mz max. [Nm] 15.0
Max. Kraft axial Fz max. [N] 1950.0
Max. Kraft radial Fr max. [N] 1000.0

Informazioni generali sulla serie

Precisione di ripetibilità
È definita come variazione della posizione finale dopo 100 corse consecutive.

Anello di azionamento
La posizione dell'anello di azionamento è sempre contrassegnata nella posizione base. A partire da questo punto l'anello gira in senso orario in caso di "sincronizzazione destrorsa" e in senso antiorario in caso di "sincronizzazione sinistrorsa".

Tempo di rotazione
Si tratta del tempo di rotazione del pignone/della flangia intorno all'angolo di rotazione nominale. I tempi di commutazione delle valvole, i tempi di riempimento dei tubi o i tempi di reazione del PLC non sono compresi in questi valori ma vanno presi in considerazione per determinare i tempi di ciclo.

Sensore di riferimento
Per la verifica della posizione base si può montare un sensore che viene eccitato ogni 360° e che si può usare per la corsa di riferimento o per controllare se il sistema di controllo ha contato correttamente.

Tempo di rotazione in funzione del carico
I diagrammi visualizzati sono validi per angoli di rotazione nominali, per impiego con asse rotante verticale, per carichi centrici con asse rotante orizzontale e a una pressione d'esercizio di 6 bar. I diagrammi mostrano i tempi di rotazione previsti e i cicli all'ora consentiti in funzione dei momenti di inerzia della massa. I tempi di rotazione vanno mantenuti per ogni strozzamento altrimenti si rischia di ridurre la durata dei componenti. Per eventuali ulteriori dimensionamenti speciali vi offriamo il nostro pieno supporto.

Tempo ciclo totale
Il tempo ciclo totale consiste nel tempo di rotazione per ciclo insieme ad altri intervalli di tempo necessari. Consultare il manuale d'uso per il calcolo esatto del tempo ciclo totale.

Materiale del corpo pinza
Lega di alluminio, anodizzazione

Azionamento
pneumatico, tramite aria compressa filtrata secondo la norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Principio di funzionamento
Principio pignone cremagliera XXX

La fornitura comprende
Elementi di centraggio, informazioni sulla sicurezza (istruzioni specifiche per il prodotto disponibili online).

Garanzia
24 mesi

Caratteristiche di vita utile
Su richiesta