GZB-S Ø32 Ø28 KD
Intermediate Sleeves, coolant-proof
ID 20021164
GZB-S Ø32 Ø28 KD, 中间套管,防冷却液
- 防冷却剂
- 夹持直径: 28 mm
- 外圆直径: 32 mm
- 长度: 60.5 mm
Información técnica
| 技术 | 中间套管,防冷却液 |
|---|---|
| 系列 | GZB-S KD |
| 刀具夹持接口 | GZB-S Ø 32 KD |
| 夹持直径 D1 | 28 mm |
| 外径 D2 | 32 mm |
| D3 [mm] | 35.5 |
| 伸出长度 L1 [mm]/[英寸] | 60,5 mm / 2.4" |
| 伸出长度 L1 [mm] | 60.5 |
| L10 [mm] | 2.0 |
| 重量 [kg] | 0.3 |
| 防冷却剂 | 是 |
| 标准长度 | 是 |
Version
Coolant-proof
Run-out accuracy
≤ 0.003 mm
Cooling
For internal coolant supply
Coolant-proof up to max. 80 bar
Closed collar
Individual
Additional sizes and customized designs are available upon request