GZB-S Ø1/2" Ø6 PK
Casquillos intermedios con refrigeración periférica
ID 217384
GZB-S Ø1/2" Ø6 PK, Casquillos intermedios con refrigeración periférica
- Refrigeración periférica
- Diámetro de sujeción: 6 mm
- Diámetro exterior: 1/2"
- Longitud: 45 mm
Información técnica
| Técnica | Casquillos intermedios con refrigeración periférica |
|---|---|
| Serie | GZB-S PK |
| Interfaz del portaherramientas | GZB-S Ø 1/2" PK |
| Diámetro de sujeción D1 | 6 mm |
| Diámetro exterior D2 | 1/2" |
| D3 [mm] | 16.5 |
| Longitud de proyección L1 [mm]/[pulgadas] | 45 mm / 1.8" |
| Longitud de proyección L1 [mm] | 45.0 |
| L10 [mm] | 2.0 |
| Peso [kg] | 0.1 |
| Longitud estándar | sí |
Modelo
Refrigeración periférica
Concentricidad
≤ 0.003 mm
Refrigeración
Con refrigeración periférica
No resistente a la refrigeración
Anillo con ranuras
Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta